Grijpers voor koppelingshuizen
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4046-A__SALL__AIN__V1_9c9d4b90a6.png)
Uitdaging
In een assemblagelijn voor tandwielkastbehuizingen moesten verschillende tandwielkastonderdelen worden geladen en gelost van palletdragers en assemblagestations.
Oplossing
De oplossing was een dubbele grijper voor verschillende werkstukken. De standaard parallelle Zimmer Group-grijper GP400 met werkstukspecifieke contourvingers werd gebruikt.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 8400 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 60 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 35 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd